Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirato, ABS Color: Transparente, Negro Código De La Serie: SR1630
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | h | Color | Material | t | AxA | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,175 € - 0,3671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,134 € - 0,2962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0618 € - 0,1266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1197 € - 0,2646 € | 2800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1262 € - 0,279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,163 € - 0,1794 € | 4050 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,121 € - 0,2675 € | 4995 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,1392 € - 0,3079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1393 € - 0,3079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar