Menu Search

Émbolos de muelle - Pasador - Ranurado

En producción

Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.

  • Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental.
  • Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable, Acero negro Código De La Serie: SR32150

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Recorrido s1 Carga de muelle n1 d1 d2 Compra
1,83 € - 2,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero negro
2.0
Aumentó
1.2
M8
3.8
4,47 € - 6,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero inoxidable
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
4,24 € - 6,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
Acero negro
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
1,40 € - 2,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero negro
2.0
Normal
0.8
M5
10.0
7,02 € - 10,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
Acero inoxidable
3.5
Aumentó
2.0
M12
6.2
1,33 € - 2,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
Acero negro
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
12,77 € - 19,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Acero inoxidable
6.5
Aumentó
2.5
M20
10.0
3,68 € - 5,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
Acero inoxidable
2.0
Aumentó
1.0
M6
2.7
7,30 € - 11,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Acero negro
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
1,36 € - 2,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
Acero negro
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
3,32 € - 5,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
Acero inoxidable
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
4,71 € - 7,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero inoxidable
2.0
Aumentó
1.2
M8
3.8
1,52 € - 2,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero negro
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
3,32 € - 5,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero inoxidable
2.0
Normal
0.8
M5
10.0
2,09 € - 3,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
Acero negro
2.5
Aumentó
1.5
M10
4.5
12,21 € - 18,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0
Acero negro
8.0
Aumentó
3.0
M24
13.0
5,52 € - 8,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
Acero inoxidable
2.5
Aumentó
1.5
M10
4.5
11,58 € - 17,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0
Acero negro
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
12,29 € - 18,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
Acero inoxidable
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
2,62 € - 4,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
Acero negro
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
  • de 2
Émbolo con resorte M8 3.8 16.0 Acero negro

20253653

Rango de precios
2,81 € - 1,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Émbolo con resorte M8 3.8 16.0 Acero inoxidable

20253745

Rango de precios
6,88 € - 4,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Émbolo con resorte M16 8.5 24.0 Acero negro

20253615

Rango de precios
6,52 € - 4,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Émbolo con resorte M5 2.4 12.0 Acero negro

20253561

Rango de precios
2,16 € - 1,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Émbolo con resorte M12 6.2 22.0 Acero inoxidable

20253837

Rango de precios
10,80 € - 7,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Émbolo con resorte M4 1.8 9.0 Acero negro

20253554

Rango de precios
2,04 € - 1,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Émbolo con resorte M20 10.0 30.0 Acero inoxidable

20253851

Rango de precios
19,65 € - 12,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Émbolo con resorte M6 2.7 14.0 Acero inoxidable

20253806

Rango de precios
5,66 € - 3,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Émbolo con resorte M20 10.0 30.0 Acero negro

20253622

Rango de precios
11,23 € - 7,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Émbolo con resorte M6 2.7 14.0 Acero negro

20253578

Rango de precios
2,09 € - 1,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Émbolo con resorte M4 1.8 9.0 Acero inoxidable

20253714

Rango de precios
5,11 € - 3,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Émbolo con resorte M8 3.8 16.0 Acero inoxidable

20253813

Rango de precios
7,24 € - 4,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Émbolo con resorte M8 3.8 16.0 Acero negro

20253585

Rango de precios
2,34 € - 1,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Émbolo con resorte M5 2.4 12.0 Acero inoxidable

20253721

Rango de precios
5,11 € - 3,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Émbolo con resorte M10 4.5 19.0 Acero negro

20253660

Rango de precios
3,21 € - 2,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Émbolo con resorte M24 13.0 34.0 Acero negro

20253707

Rango de precios
18,79 € - 12,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Émbolo con resorte M10 4.5 19.0 Acero inoxidable

20253820

Rango de precios
8,49 € - 5,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Émbolo con resorte M24 13.0 34.0 Acero negro

20253639

Rango de precios
17,82 € - 11,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Émbolo con resorte M20 10.0 30.0 Acero inoxidable

20253783

Rango de precios
18,90 € - 12,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Émbolo con resorte M12 6.2 22.0 Acero negro

20253608

Rango de precios
4,03 € - 2,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0