Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,56 € - 20,60 € | 117 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,9446 € - 0,9948 € | 1561 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
19,23 € - 20,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,354 € - 3,532 € | 87 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
14,40 € - 15,16 € | 100 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
19,56 € - 20,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,253 € - 4,483 € | 21 En stock |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
15,74 € - 16,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,9446 € - 0,9948 € | 7585 En stock |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
34,97 € - 36,80 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
16,44 € - 17,31 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
7,618 € - 8,026 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
13,64 € - 14,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
12,24 € - 12,87 € | 2 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
33,90 € - 35,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
22,36 € - 23,54 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
4,253 € - 4,483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
22,36 € - 23,54 € | 236 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
19,75 € - 20,79 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar