Esta gama de abrazadera de cable dividido asegura los cables a un panel, bloqueándolos cuando se encajan en su lugar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,102 € - 0,126 € | 973 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2322 € - 0,258 € | 1998 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3586 € - 0,3774 € | 212 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | 66279 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,163 € - 0,1715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1774 € - 0,1866 € | 6542 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | 52481 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2758 € - 0,2905 € | 1300 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar