Menu Search

Fijaciones para ruedas

En stock

Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Para usar con Tipo de ajuste Compra
0,1514 € - 0,1593 € 3661 En stock
Acero
40.0 mm - Unhooded
Vástago roscado
0,2438 € - 0,2564 € 20517 En stock
Acero
32.0 mm;40.0 mm - Hooded
Plato de fijación para rueda
0,12 € - 0,1263 € 3607 En stock
PEAD
32.0 mm;40.0 mm;50.0 mm - Hooded
Enchufe con cuello de agarre
0,2508 € - 0,2633 € 3776 En stock
Acero
40.0 mm - Unhooded
Plato de fijación para rueda
  • de 2
Perno para rueda M8x15 Acero Natural

10299630

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
3661 En stock
Atributos
  • Tipo de ajuste
    Vástago roscado
  • Para usar con
    40.0 mm - Unhooded
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Material completo
    Acero
Plato para rueda 35.0 mm 35.0 mm Acero

10203750

Rango de precios
0,2564 € - 0,2438 €

Niveles de existencias
20517 En stock
Atributos
  • Tipo de ajuste
    Plato de fijación para rueda
  • Para usar con
    32.0 mm;40.0 mm - Hooded
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Acero
Encaje para rueda 32 mm, 40 mm, 50 mm – encapuchado PEAD Negro

10299586

Rango de precios
0,1263 € - 0,12 €

Niveles de existencias
3607 En stock
Atributos
  • Tipo de ajuste
    Enchufe con cuello de agarre
  • Para usar con
    32.0 mm;40.0 mm;50.0 mm - Hooded
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Plato de fijación para rueda 35.0 mm (L) 35.0 mm (A) Acero

10203934

Rango de precios
0,2633 € - 0,2508 €

Niveles de existencias
3776 En stock
Atributos
  • Tipo de ajuste
    Plato de fijación para rueda
  • Para usar con
    40.0 mm - Unhooded
  • Color
    Natural
  • Código de material
    9403991090
  • Material completo
    Acero