Menu Search

Fundas de cable - Protección térmica

En stock

Las fundas de cable trenzado se utilizan normalmente con cables o alambres, y ofrecen protección térmica y alta resistencia a la abrasión. El tacto suave y el aspecto liso facilitan la instalación, y se cortan fácilmente con tijeras estándar. Temperatura de funcionamiento: de -196 C a 350 C.

  • Material: fibra Nomex™
  • Clasificación UL94 V0
  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
707,06 € - 744,27 € 10 En stock
424,40 € - 446,73 € 3 En stock
361,18 € - 380,19 € 4 En stock
112,59 € - 118,51 € 13 En stock
216,26 € - 227,64 € 10 En stock
851,12 € - 895,91 € 6 En stock
525,92 € - 553,60 € 12 En stock
249,54 € - 262,67 € 2 En stock
181,27 € - 190,81 € 16 En stock
593,13 € - 624,36 € 14 En stock
293,29 € - 308,72 € 10 En stock
Funda protectora térmica 30.0 mm 52.0 mm Fibra Nomex

10310175

Rango de precios
744,27 € - 707,06 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580
Funda protectora térmica 14.0 mm 26.0 mm Fibra Nomex

10310144

Rango de precios
446,73 € - 424,40 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580
Funda protectora térmica 10.0 mm 20.0 mm Fibra Nomex

10310137

Rango de precios
380,19 € - 361,18 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Precio por pieza IVA incluido
    447.4986 EUR
  • Material completo
    Fibra Nomex
Funda protectora térmica 1.0 mm 4.0 mm Fibra Nomex

10310083

Rango de precios
118,51 € - 112,59 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Precio por pieza IVA incluido
    139.4943 EUR
Funda protectora térmica 6.0 mm 10.0 mm Fibra Nomex

10310106

Rango de precios
227,64 € - 216,26 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580
Funda protectora térmica 40.0 mm 65.0 mm Fibra Nomex

10310182

Rango de precios
895,91 € - 851,12 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Precio por pieza IVA incluido
    1054.5159 EUR
  • Material completo
    Fibra Nomex
Funda protectora térmica 18.0 mm 33.0 mm Fibra Nomex

10310151

Rango de precios
553,60 € - 525,92 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580
Funda protectora térmica 7.0 mm 13.0 mm Fibra Nomex

10310113

Rango de precios
262,67 € - 249,54 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Precio por pieza IVA incluido
    309.1728 EUR
  • Material completo
    Fibra Nomex
Funda protectora térmica 5.0 mm 8.0 mm Fibra Nomex

10310090

Rango de precios
190,81 € - 181,27 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Precio por pieza IVA incluido
    224.5857 EUR
  • Material completo
    Fibra Nomex
Funda protectora térmica 20.0 mm 39.0 mm Fibra Nomex

10310168

Rango de precios
624,36 € - 593,13 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580
Funda protectora térmica 8.0 mm 16.0 mm Fibra Nomex

10310120

Rango de precios
308,72 € - 293,29 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Material completo
    Fibra Nomex
  • Código de material
    4823908580