Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.
Material: Poliéster, Nylon Color: Negro Código De La Serie: , SR1082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | Color | Material completo | RL | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126,47 € - 133,11 € | 40 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
308,58 € - 324,82 € | 27 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
258,84 € - 272,45 € | 3 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
96,68 € - 101,77 € | 31 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
120,39 € - 126,73 € | 8 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
146,05 € - 153,73 € | 4 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
188,98 € - 198,93 € | 38 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
207,40 € - 218,31 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
367,89 € - 387,26 € | 11 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
159,08 € - 167,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
200,74 € - 211,31 € | 2 En stock |
1.571 in
39.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
247,26 € - 260,28 € | 15 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
106,64 € - 112,25 € | 60 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
100,9391 € - 100,9391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
77,3866 € - 77,3866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
53,8342 € - 53,8342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
174,961 € - 174,961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.543 in
90.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
122,8092 € - 122,8092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
65,6104 € - 65,6104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
68,975 € - 68,975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar