Menu Search

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

En stock

Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.

  • Aprobadas de acuerdo a las especificaciones de la US Mine Safety and Health Administration (MSHA)
  • Muy resistentes a pinchazos y a la abrasión
  • Resistencia a temperaturas de: -40 C a +130 C.
  • Pueden marcarse con el logotipo de su empresa y los datos del número de pieza.
  • Longitud estándar del rollo: 50 metros.
Material: Poliéster, Nylon Color: Negro Código De La Serie: , SR1082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B Color Material completo RL Compra
148,044 € - 148,044 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
Negro
Poliéster
215,3367 € - 215,3367 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
Negro
Poliéster
43,7403 € - 43,7403 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
Poliéster
87,4805 € - 87,4805 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
Poliéster
127,8562 € - 127,8562 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Negro
Poliéster
166,5495 € - 166,5495 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Negro
Poliéster
112,7153 € - 112,7153 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
Negro
Poliéster
188,4196 € - 188,4196 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
Negro
Poliéster
  • de 2
Fundas de protección para mangueras 75.0 mm 117 mm Poliéster Negro

20440596

Rango de precios
148,044 € - 148,044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    75.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 110.0 mm 178 mm Poliéster Negro

20440633

Rango de precios
215,3367 € - 215,3367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    110.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 20.0 mm 34 mm Poliéster Negro

20440497

Rango de precios
43,7403 € - 43,7403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 45.0 mm 72 mm Poliéster Negro

20440541

Rango de precios
87,4805 € - 87,4805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 65.0 mm 106 mm Poliéster Negro

20440589

Rango de precios
127,8562 € - 127,8562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    65.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 85.0 mm 136 mm Poliéster Negro

20440602

Rango de precios
166,5495 € - 166,5495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    85.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 55.0 mm 89 mm Poliéster Negro

20440565

Rango de precios
112,7153 € - 112,7153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    55.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Fundas de protección para mangueras 95.0 mm 149 mm Poliéster Negro

20440626

Rango de precios
188,4196 € - 188,4196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    95.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790