Menu Search

Guías de tarjeta horizontales

En stock

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRRN

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Acepta grosor del panel Rango de grosor del panel Distancia entre orificios fijos Compra
117,00 € - 130,00 € 4 En stock
1227.8 mm
1.6 mm
0,8422 € - 0,8865 € 3000 En stock
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
0,3498 € - 0,3682 € 500 En stock
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
0,9304 € - 0,9793 € 8470 En stock
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,6347 € - 0,6681 € 1064 En stock
190.5 mm
1.6 mm
165.1 mm
0,4021 € - 0,4232 € 581 En stock
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,4191 € - 1,4939 € 961 En stock
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
1,4191 € - 1,4939 € 1061 En stock
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,6556 € - 0,6903 € 247 En stock
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,3542 € - 0,373 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,8067 € - 0,8493 € Solicite el plazo de entrega aquí
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
1,0801 € - 1,1369 € 464 En stock
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
1,8922 € - 1,9917 € 1490 En stock
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
1,2287 € - 1,2933 € 16046 En stock
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
2,0105 € - 2,1163 € 1567 En stock
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
0,4784 € - 0,5034 € 11677 En stock
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
1,0972 € - 1,1549 € 4028 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,2364 € - 1,3016 € 500 En stock
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
2,615 € - 2,7527 € 131 En stock
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
  • de 5
Guía de tarjeta horizontal Bloqueo a presión 0.062 in 1227.8 mm PVC

10310830

Rango de precios
130,00 € - 117,00 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud general
    1227.8 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 164.1 mm PA

10318669

Rango de precios
0,8865 € - 0,8422 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    152.4 mm
  • Longitud general
    164.1 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 127.0 mm PA

10319925

Rango de precios
0,3682 € - 0,3498 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    101.6 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.079 in 101.6 mm PA

10110881


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 88.9 mm PA

10319765

Rango de precios
0,9793 € - 0,9304 €

Niveles de existencias
8470 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    88.9 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 190.5 mm PA

10319840

Rango de precios
0,6681 € - 0,6347 €

Niveles de existencias
1064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    165.1 mm
  • Longitud general
    190.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 139.7 mm PA

10316757

Rango de precios
0,4232 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    127.0 mm
  • Longitud general
    139.7 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 63.5 mm PA

10319994

Rango de precios
1,4939 € - 1,4191 €

Niveles de existencias
961 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.1 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 169.5 mm PC

10321935

Rango de precios
1,4939 € - 1,4191 €

Niveles de existencias
1061 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    161.9 mm
  • Longitud general
    169.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.079 in 76.2 mm PA

10110836

Rango de precios
0,6903 € - 0,6556 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    50.8 mm
  • Longitud general
    76.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 88.9 mm PA

10319888

Rango de precios
0,373 € - 0,3542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    88.9 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 215.9 mm PA

10316702

Rango de precios
0,8493 € - 0,8067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    203.2 mm
  • Longitud general
    215.9 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 99.7 mm PC

10321928

Rango de precios
1,1369 € - 1,0801 €

Niveles de existencias
464 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    92.1 mm
  • Longitud general
    99.7 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.125 in 152.4 mm PA

10316986

Rango de precios
1,9917 € - 1,8922 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    3.2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    127.0 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 63.5 mm PA

10112496

Rango de precios
1,2933 € - 1,2287 €

Niveles de existencias
16046 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.1 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.094 in 203.2 mm PA

10316993

Rango de precios
2,1163 € - 2,0105 €

Niveles de existencias
1567 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    2.4 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 63.5 mm PA

10316719

Rango de precios
0,5034 € - 0,4784 €

Niveles de existencias
11677 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    50.8 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 101.6 mm PA

10319772

Rango de precios
1,1549 € - 1,0972 €

Niveles de existencias
4028 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 203.2 mm PA

10319857

Rango de precios
1,3016 € - 1,2364 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    177.8 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 88.9 mm PA

10320006

Rango de precios
2,7527 € - 2,615 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    88.9 mm