Menu Search

Guías para cajones

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Acero zincado, Acero inoxidable AISI 304, Acero, Acero inoxidable Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud cerrada Longitud extendida Longitud general Material Capacidad de carga Anchura general Altura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
350.0 mm
Acero
35.0 mm
12.7 mm
23,14 € - 51,15 € 38 En stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
9 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acero
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
11 En stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
22,78 € - 50,37 € 1 En stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acero
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acero
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acero
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
300.0 mm
Acero inoxidable
45.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acero
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acero
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
109,57 € - 242,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acero
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acero
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0 mm
Acero inoxidable
45.0 mm
12.7 mm
9,01 € - 9,92 € 1970 En stock
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Acero inoxidable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
3,59 € - 3,95 € 1420 En stock
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Acero zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
7,81 € - 8,59 € 1758 En stock
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acero zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
5,40 € - 5,95 € 709 En stock
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acero zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
4,22 € - 4,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acero inoxidable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
6,60 € - 7,26 € 1615 En stock
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acero zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • de 3
Corredera de cajón - Dirección del recorrido corredero:Un sentido ; ; Longitud general - 350.0 mm | 13.78 in ; Altura general:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    350.0 mm
  • Recorrido corredero
    255.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 781.0 mm 35.0 mm Acero

10148204

Rango de precios
51,15 € - 23,14 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    450.0 mm
  • Longitud extendida
    781.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    781.0 mm
Corredera de cajón 965.0 mm 35.0 mm Acero

10148228


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    550.0 mm
  • Longitud extendida
    965.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    965.0 mm
Corredera de cajón 707.0 mm 26.3 mm Acero

10148235


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    350.0 mm
  • Longitud extendida
    707.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    707.0 mm
Corredera de cajón 876.0 mm 35.0 mm Acero

10148211


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    500.0 mm
  • Longitud extendida
    876.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    876.0 mm
Corredera de cajón 681.0 mm 35.0 mm Acero

10148198

Rango de precios
50,37 € - 22,78 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    681.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    681.0 mm
Corredera de cajón 806.0 mm 26.3 mm Acero

10148242


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    806.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    806.0 mm
Corredera de cajón 889.0 mm 35.0 mm Acero

10148273


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    508.0 mm
  • Longitud extendida
    889.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    889.0 mm
Corredera de cajón - Dirección del recorrido corredero:Un sentido ; ; Longitud general - 300.0 mm | 11.811 in ; Altura general:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Recorrido corredero
    300.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 1072.0 mm 35.0 mm Acero

10283127


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    610.0 mm
  • Longitud extendida
    1072.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    1072.0 mm
Corredera de cajón 695.0 mm 35.0 mm Acero

10283080


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    695.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    695.0 mm
Corredera de cajón 787.0 mm 35.0 mm Acero

10148266

Rango de precios
242,20 € - 109,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    457.0 mm
  • Longitud extendida
    787.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    787.0 mm
Corredera de cajón 1005.0 mm 26.3 mm Acero

10148259


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    500.0 mm
  • Longitud extendida
    1005.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    26.3 mm
  • Longitud general
    1005.0 mm
Corredera de cajón - Dirección del recorrido corredero:Un sentido ; ; Longitud general - 500.0 mm | 19.685 in ; Altura general:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    500.0 mm
  • Recorrido corredero
    500.0 mm
  • Dirección del recorrido corredero
    Un sentido
Corredera de cajón 360.0 mm 45.4 mm Acero inoxidable AISI 304

10584613

Rango de precios
9,92 € - 9,01 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    350.0 mm
  • Longitud extendida
    710.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    360.0 mm
Corredera de cajón 245.0 mm 45.4 mm Acero zincado

10584491

Rango de precios
3,95 € - 3,59 €

Niveles de existencias
1420 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    250.0 mm
  • Longitud extendida
    495.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    245.0 mm
Corredera de cajón 603.0 mm 45.4 mm Acero zincado

10584569

Rango de precios
8,59 € - 7,81 €

Niveles de existencias
1758 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    600.0 mm
  • Longitud extendida
    1203.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    603.0 mm
Corredera de cajón 408.0 mm 45.4 mm Acero zincado

10584521

Rango de precios
5,95 € - 5,40 €

Niveles de existencias
709 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    400.0 mm
  • Longitud extendida
    808.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    408.0 mm
Corredera de cajón 464.0 mm 45.4 mm Acero inoxidable AISI 304

10584637

Rango de precios
4,65 € - 4,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud cerrada
    450.0 mm
  • Longitud extendida
    914.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    464.0 mm
Corredera de cajón 510.0 mm 45.4 mm Acero zincado

10584545

Rango de precios
7,26 € - 6,60 €

Niveles de existencias
1615 En stock
Atributos
  • Longitud cerrada
    500.0 mm
  • Longitud extendida
    1010.0 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Anchura general
    45.4 mm
  • Longitud general
    510.0 mm