Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,36 € - 29,79 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
7,64 € - 11,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
7,72 € - 11,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
13,51 € - 20,79 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
14,00 € - 21,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
44,48 € - 59,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
42,14 € - 56,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
81,39 € - 108,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
3,26 € - 5,02 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
5,90 € - 9,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
1,52 € - 2,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
6,68 € - 10,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
44,67 € - 59,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acero
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
80,07 € - 106,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acero
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
8,18 € - 12,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
3,48 € - 5,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acero
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
14,51 € - 22,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
1,96 € - 3,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar