Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,93 € - 58,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
12,39 € - 19,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
65,07 € - 86,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
101,34 € - 135,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
24,32 € - 37,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
101,34 € - 135,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
6,84 € - 10,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
12,39 € - 19,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
10,32 € - 15,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
15,10 € - 23,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
73,94 € - 98,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
191,28 € - 255,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acero inoxidable 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
36,03 € - 55,43 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
22,59 € - 34,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
39,03 € - 52,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
8,39 € - 12,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acero
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
22,28 € - 34,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
163,61 € - 218,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acero
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
6,32 € - 9,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
12,45 € - 19,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar