Menu Search

Juntas de horquilla con pasador

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
169 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
139,07 € - 185,42 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
35x72
Acero
35.0
188.0
72.0
27,60 € - 42,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
83,97 € - 111,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero inoxidable 303
20.0
105.0
40.0
8,65 € - 13,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero inoxidable 303
8.0
42.0
16.0
19,25 € - 29,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero inoxidable 303
10.0
72.0
40.0
142,59 € - 190,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
28x56
Acero
28.0
148.0
56.0
25,61 € - 39,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
6,90 € - 10,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero inoxidable 303
6.0
43.0
24.0
139,07 € - 185,42 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
35x72
Acero
35.0
188.0
72.0
1,50 € - 2,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero
6.0
43.0
24.0
126,43 € - 168,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
36x72
Acero
35.0
188.0
72.0
3,26 € - 5,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Acero inoxidable 303
5.0
26.0
10.0
14,00 € - 21,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
85,82 € - 114,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero inoxidable 303
20.0
105.0
40.0
13,51 € - 20,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
44,48 € - 59,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
1,52 € - 2,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero
6.0
43.0
24.0
80,07 € - 106,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
42.0
25x50
Acero
25.0
132.0
50.0
126,43 € - 168,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
35x72
Acero
35.0
188.0
72.0
7,72 € - 11,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero inoxidable 303
8.0
42.0
16.0
  • de 9
Junta de horquilla con pasador M36 35x72 72.0 Acero

20193690

Rango de precios
185,42 € - 139,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    35x72
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20194192

Rango de precios
42,46 € - 27,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

20194291

Rango de precios
111,96 € - 83,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero inoxidable 303

20193836

Rango de precios
13,30 € - 8,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero inoxidable 303

20193881

Rango de precios
29,61 € - 19,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M27 28x56 56.0 Acero

20193164

Rango de precios
190,12 € - 142,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    28x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20193935

Rango de precios
39,40 € - 25,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero inoxidable 303

20193812

Rango de precios
10,62 € - 6,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M36 35x72 72.0 Acero

20193706

Rango de precios
185,42 € - 139,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    35x72
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero

20193348

Rango de precios
2,30 € - 1,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M36 36x72 72.0 Acero

20193249

Rango de precios
168,57 € - 126,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    36x72
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x10 10.0 Acero inoxidable 303

20192235

Rango de precios
5,02 € - 3,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20192334

Rango de precios
21,54 € - 14,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

20192365

Rango de precios
114,43 € - 85,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20192266

Rango de precios
20,79 € - 13,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20192280

Rango de precios
59,30 € - 44,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero

20192853

Rango de precios
2,34 € - 1,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M24 25x50 50.0 Acero

20193157

Rango de precios
106,76 € - 80,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    25x50
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Junta de horquilla con pasador M36 35x72 72.0 Acero

20193232

Rango de precios
168,57 € - 126,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    35x72
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero inoxidable 303

20192327

Rango de precios
11,87 € - 7,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0