Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Orientación | Altura de la base | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6152 € - 9,0686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10-32
|
|
De hembra a macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
5,3222 € - 5,6022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
De hembra a macho
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
4,2573 € - 4,482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6-32
|
|
De hembra a macho
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
4,2709 € - 4,4956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
De hembra a macho
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
3,9417 € - 4,1497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
De macho a macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4,3251 € - 4,5526 € | 463 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,195 € - 12,843 € | 43 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,9368 € - 5,1965 € | 14 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,2112 € - 4,4307 € | 855 En stock |
M5
|
|
De macho a macho
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4387 € - 4,6737 € | 94 En stock |
M5
|
|
De macho a macho
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,356 € - 3,5321 € | 64 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,356 € - 3,5321 € | 1716 En stock |
M4
|
|
De macho a macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4387 € - 4,6737 € | 278 En stock |
M4
|
|
De macho a hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
46,095 € - 48,5187 € | 4 En stock |
M16
|
|
De macho a macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7337 € - 4,9817 € | 48 En stock |
M6
|
|
De macho a macho
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
7,7015 € - 8,109 € | 566 En stock |
M8
|
|
De macho a macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,315 € - 7,691 € | 1121 En stock |
M8
|
|
De macho a macho
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,6905 € - 11,2545 € | 49 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,4387 € - 4,6737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2112 € - 4,4307 € | 9433 En stock |
M4
|
|
De macho a hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar