Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Orientación | Altura de la base | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7015 € - 8,109 € | 41 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
De hembra a hembra
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
4,4777 € - 4,713 € | 846 En stock |
M4
|
|
De macho a hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
9,917 € - 10,4395 € | 57 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
21,788 € - 22,938 € | 28 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4067 € - 3,5858 € | 15968 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,6865 € - 13,3445 € | 22 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,356 € - 3,5321 € | 852 En stock |
M4
|
|
De macho a hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
4,5295 € - 4,7675 € | 37 En stock |
M6
|
|
De macho a macho
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
9,917 € - 10,4395 € | 59 En stock |
M8
|
|
De macho a macho
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,7337 € - 4,9817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,5295 € - 4,7675 € | 435 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,6905 € - 11,2545 € | 7 En stock |
M8
|
|
De macho a macho
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
40,014 € - 42,114 € | 13 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,9945 € - 4,2035 € | 853 En stock |
M5
|
|
De macho a macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,008 € - 9,478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
De hembra a hembra
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,116 € - 5,3848 € | 70 En stock |
M6
|
|
De macho a macho
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,4067 € - 3,5858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
De macho a hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,4067 € - 3,5858 € | 67 En stock |
M4
|
|
De macho a macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,3251 € - 4,5526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
De macho a macho
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10281970 | 4,1335 € - 4,3506 € | 585 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
De hembra a hembra
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar