Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Orientación | Altura de la base | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4387 € - 4,6737 € | 86 En stock |
M4
|
|
Macho
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,7015 € - 8,109 € | 138 En stock |
M8
|
|
Macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,315 € - 7,691 € | 416 En stock |
M8
|
|
Macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,5295 € - 4,7675 € | 90 En stock |
M5
|
|
De macho a hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
21,726 € - 22,875 € | 48 En stock |
M10
|
|
De macho a macho
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7337 € - 4,9817 € | 1346 En stock |
M6
|
|
De macho a hembra
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,5295 € - 4,7675 € | 450 En stock |
M6
|
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,6695 € - 11,2235 € | 3140 En stock |
M8
|
|
Macho
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10282601 | 3,9945 € - 4,2035 € | 1853 En stock |
M4
|
|
Hembra
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
21,705 € - 22,844 € | 24 En stock |
M10
|
|
Hembra
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,5394 € - 2,6721 € | 1400 En stock |
M4
|
|
De macho a macho
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,8855 € - 10,408 € | 20 En stock |
M8
|
|
Macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,4067 € - 3,5858 € | 660 En stock |
M4
|
|
Hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,705 € - 22,844 € | 20 En stock |
M10
|
|
Macho
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10282632 | 4,1335 € - 4,3506 € | 246 En stock |
M6
|
|
Hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
5,116 € - 5,3848 € | 4015 En stock |
M6
|
|
Hembra
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,9975 € - 9,4675 € | 663 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hembra
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,6445 € - 13,3135 € | 114 En stock |
M10
|
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,6445 € - 13,3135 € | 184 En stock |
M10
|
|
Hembra
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,9368 € - 5,1965 € | 71 En stock |
M6
|
|
Hembra
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar