Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.
Código De La Serie: SR5448
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Mecanismo de cierre | Tipo de montaje | Máxima fuerza de agarre | Recorrido del émbolo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Locking
|
Flanged Base
|
44.10 kN
44.10 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 304
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
2.90 kN
2.90 kN
|
|
|||
200 En stock |
Acero
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
5.90 kN
5.90 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Locking
|
Flanged Base
|
6.90 kN
6.90 kN
|
|
|||
28 En stock |
Acero
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
15.00 kN
15.00 kN
|
|
|||
44 En stock |
Acero
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
1.00 kN
1.00 kN
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Locking
|
Flanged Base
|
3.90 kN
3.90 kN
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar