Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0686 € - 0,0722 € | 574000 En stock |
Natural
|
Redonda
|
|
Polietileno de alta densidad
|
|
||
0,3741 € - 0,394 € | 17378 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2746 € - 0,6071 € | 488 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.433 in
11.0 mm
|
Goma termoplástica
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,3741 € - 0,394 € | 2680 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10089873 | 0,3482 € - 0,7697 € | 8884 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.626 in
15.9 mm
|
Goma termoplástica
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,0944 € - 0,2084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.354 in
9.0 mm
|
Goma natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10104330 | 0,1197 € - 0,2646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,1852 € - 0,4095 € | 3893 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
Goma termoplástica
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10085035 | 0,0862 € - 0,1905 € | 9863 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
0,2539 € - 0,2665 € | 7020 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10089934 | 0,41 € - 0,9063 € | 17107 En stock |
Negro
|
Redonda
|
1 in
25.4 mm
|
Goma termoplástica
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,2076 € - 0,4589 € | 33118 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
Goma termoplástica
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
10268889 | 0,385 € - 0,8511 € | 13309 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
0,1063 € - 0,235 € | 2327 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1577 € - 0,3485 € | 3075 En stock |
Negro
|
Redonda
|
1 in
25.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0718 € - 0,1588 € | 5714 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3215 € - 0,3384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1197 € - 0,2646 € | 1611 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,7398 € - 0,7796 € | 1538 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3061 € - 0,6768 € | 5216 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.453 in
11.5 mm
|
Goma termoplástica
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar