Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0718 € - 0,1588 € | 5714 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2036 € - 0,4502 € | 3865 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.28 in
7.1 mm
|
Goma termoplástica
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2539 € - 0,2665 € | 12959 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4682 € - 0,4922 € | 5675 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,4258 € - 0,9412 € | 1346 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.717 in
18.2 mm
|
Goma termoplástica
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2738 € - 0,2874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,093 € - 1,1516 € | 6403 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,2076 € - 0,4589 € | 33118 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
Goma termoplástica
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,2539 € - 0,2665 € | 7020 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10268889 | 0,385 € - 0,8511 € | 13309 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
0,1063 € - 0,235 € | 2327 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
10104330 | 0,1197 € - 0,2646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,1577 € - 0,3485 € | 3075 En stock |
Negro
|
Redonda
|
1 in
25.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4223 € - 0,5213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
0,4096 € - 0,4316 € | 2715 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.602 in
15.3 mm
|
Goma de neopreno
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3822 € - 0,4719 € | 104 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
0,5622 € - 0,5925 € | 3215 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.724 in
18.4 mm
|
Goma de neopreno
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10172056 | 0,5727 € - 0,603 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goma de neopreno
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
2,4181 € - 2,5456 € | 414 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,2865 € - 2,4066 € | 1453 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar