Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4223 € - 0,5213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
0,4096 € - 0,4316 € | 2715 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.602 in
15.3 mm
|
Goma de neopreno
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3207 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
1,2244 € - 3,166 € | 4 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goma natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
Goma natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
0,7075 € - 0,744 € | 41966 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.453 in
11.5 mm
|
Goma de neopreno
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10340431 | 0,4128 € - 0,4347 € | 53595 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.28 in
7.1 mm
|
Goma de neopreno
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar