Menu Search

Patas de nivelación articulada - Base giratoria metálica

En stock

Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.

Código De La Serie: SR5788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
25,67 € - 56,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
27,6775 € - 29,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
10,75 € - 23,76 € 2 En stock
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
57,9125 € - 60,9575 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
17,29 € - 38,24 € 4 En stock
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 kg
79.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
119.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
119.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
85.0 kg
52.0 mm
6,24 € - 13,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
  • de 5
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero

10158111


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acero

10158173

Rango de precios
56,73 € - 25,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    76.0 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Capacidad de carga
    3260.0 kg
Patas 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acero inoxidable

10630389

Rango de precios
29,1325 € - 27,6775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Capacidad de carga
    310.0 kg
Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero

10157961

Rango de precios
23,76 € - 10,75 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidad de carga
    2260.0 kg
Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero inoxidable

10630433

Rango de precios
60,9575 € - 57,9125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Capacidad de carga
    2260.0 kg
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero inoxidable

10158104

Rango de precios
38,24 € - 17,29 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500347


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    148.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500392


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    79.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    69.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    119.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500354


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    148.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500262


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500255


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500040


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    119.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500361


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    79.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    69.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500422


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    79.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Negro

10500224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
    3 °
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    103.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero

10157909

Rango de precios
13,79 € - 6,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg
Patas 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acero inoxidable

10157947


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidad de carga
    1700.0 kg
Patas 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acero

10158081


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.4 mm
  • Articulación giratoria
    15°
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Capacidad de carga
    490.0 kg