Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.
El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.
Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero termotratado, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR18822, SR18830
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Tolerancia | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,33 € - 7,91 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
Tolerancia standard
|
M12
|
25.0
|
Acero termotratado
|
12.0
|
30.0
|
||
20,60 € - 25,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
200.0
|
Tolerancia standard
|
M20
|
40.0
|
Acero termotratado
|
18.0
|
52.0
|
||
27,76 € - 34,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
120.0
|
Tolerancia standard
|
M24
|
45.0
|
Acero termotratado
|
22.0
|
54.0
|
||
14,57 € - 19,42 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
Alta tolerancia
|
M10
|
20.0
|
Acero inoxidable 304
|
10.0
|
40.0
|
||
9,28 € - 11,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
Tolerancia standard
|
M16
|
32.0
|
Acero termotratado
|
16.0
|
38.0
|
||
3,49 € - 4,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.0
|
Tolerancia standard
|
M6
|
14.0
|
Acero termotratado
|
6.0
|
18.0
|
||
4,95 € - 6,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
Tolerancia standard
|
M8
|
18.0
|
Acero termotratado
|
8.0
|
22.0
|
||
3,08 € - 3,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
Tolerancia standard
|
M6
|
14.0
|
Acero termotratado
|
6.0
|
18.0
|
||
3,22 € - 4,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
Tolerancia standard
|
M6
|
14.0
|
Acero termotratado
|
6.0
|
18.0
|
||
2,82 € - 3,53 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
Tolerancia standard
|
M5
|
12.0
|
Acero termotratado
|
5.0
|
16.0
|
||
5,32 € - 6,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
75.0
|
Tolerancia standard
|
M10
|
20.0
|
Acero termotratado
|
10.0
|
26.0
|
||
3,77 € - 4,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
Tolerancia standard
|
M8
|
18.0
|
Acero termotratado
|
8.0
|
22.0
|
||
3,74 € - 4,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
Tolerancia standard
|
M6
|
14.0
|
Acero termotratado
|
6.0
|
18.0
|
||
15,97 € - 19,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
120.0
|
Tolerancia standard
|
M20
|
40.0
|
Acero termotratado
|
18.0
|
46.0
|
||
7,18 € - 9,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
75.0
|
Alta tolerancia
|
M5
|
12.0
|
Acero inoxidable 304
|
5.0
|
32.0
|
||
7,36 € - 9,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
Tolerancia standard
|
M12
|
25.0
|
Acero termotratado
|
12.0
|
30.0
|
||
10,78 € - 13,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
Tolerancia standard
|
M16
|
32.0
|
Acero termotratado
|
16.0
|
38.0
|
||
6,18 € - 7,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
120.0
|
Tolerancia standard
|
M10
|
20.0
|
Acero termotratado
|
10.0
|
26.0
|
||
12,61 € - 15,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
150.0
|
Tolerancia standard
|
M16
|
32.0
|
Acero termotratado
|
16.0
|
44.0
|
||
6,95 € - 8,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
Tolerancia standard
|
M12
|
25.0
|
Acero termotratado
|
12.0
|
30.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar