Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles
Código De La Serie: SR5551
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Compresión máxima | Orientación de montaje | Altura de la carcasa | Material de la leva | Tipo de llave | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,99 € - 19,586 € | 5 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave de reborde doble
|
||
13,99 € - 19,586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave de reborde doble
|
||
42,2392 € - 65,7055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ranurada
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
||
70,09 € - 126,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular
|
||
42,2392 € - 65,7055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
||
13,25 € - 24,25 € | 49 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
||
27,8325 € - 43,295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
||
3,8722 € - 6,0235 € | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ranurada
|
||
27,8325 € - 43,295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
||
3,8722 € - 6,0235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave triangular
|
||
5,8922 € - 6,5469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave ranurada
|
||
5,8922 € - 6,5469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave ranurada
|
||
13,99 € - 19,586 € | 75 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave de reborde doble
|
||
13,99 € - 19,586 € | 130 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave de reborde doble
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar