Menu Search

Pestillos de muelle de cuarto de vuelta

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.

  • Clasificación IP65
  • Los acabados incluyen: acero inoxidable, pulvicubierto en negro o cromado.


Código De La Serie: SR5530

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Finalizar Material Tipo de llave Compra
11,3876 € - 12,6529 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
39,56 € - 55,384 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Acero inoxidable
Aleación de zinc
Con llave diferente
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 8,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 8,0 mm
3,312 € - 4,6368 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cromado
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
3,312 € - 6,958 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 8,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 2
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061609

Rango de precios
12,6529 € - 11,3876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061586

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061517

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061555

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061593

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061531

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061524

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm Aleación de zinc

20075224

Rango de precios
55,384 € - 39,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cam Latch
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm

20073251

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm

20073213

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm

20072698

Rango de precios
4,6368 € - 3,312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave ranurada

20125622


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061500

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061579

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061494

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061548

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061562

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm

20125615

Rango de precios
6,958 € - 3,312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave ranurada

20073343

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm

20073046

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter-Turn with Spring