Menu Search

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
0,4034 € - 0,8918 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M8
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
16,01 € - 16,85 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Latón
Hembra
25.0 mm
PA
0,3482 € - 0,3666 € 2688 En stock
12.5 mm
M5
PA
Hembra
12.0 mm
PA
18,26 € - 19,22 € 36 En stock
100.0 mm
M16
Latón
Hembra
37.0 mm
PA
3,7328 € - 3,9292 € 49 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
12.0 mm
PA
1,6426 € - 3,631 € 2712 En stock
28.0 mm
M8
Acero
Hembra
50.0 mm
PA
10,14 € - 10,67 € 8 En stock
80.0 mm
M12
Latón
Hembra
30.0 mm
PA
13,46 € - 14,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M12
Latón
Hembra
30.0 mm
PA
8,41 € - 8,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M10
Latón
Hembra
25.0 mm
PA
9,28 € - 9,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
0,2955 € - 0,3114 € 28192 En stock
8.5 mm
M3
PA
Hembra
10.0 mm
PA
1,958 € - 2,061 € 2 En stock
20.0 mm
M5
Latón
Hembra
10.0 mm
PA
1,8004 € - 3,9796 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M4
Acero
Hembra
25.0 mm
PA
2,1704 € - 4,798 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Fenólico
Fijación atornillable
26.0 mm
PA
Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
M4
Aluminio
10.5 mm
PA6
  • de 2
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M8 16.0 mm PA Negro

10260845

Rango de precios
0,8918 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366578

Rango de precios
16,85 € - 16,01 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo de agarre 12.5 mm M5 PA Negro

10065945

Rango de precios
0,3666 € - 0,3482 €

Niveles de existencias
2688 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    12.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Rueda manual 100.0 mm Contera M16 PA Negro

10366608

Rango de precios
19,22 € - 18,26 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Diámetro del pomo
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 40.0 mm M8 PA Negro

10333297

Rango de precios
3,9292 € - 3,7328 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 28.0 mm Contera M8 50.0 mm PA Negro

10159743

Rango de precios
3,631 € - 1,6426 €

Niveles de existencias
2712 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 80.0 mm Contera M12 PA Negro

10366677

Rango de precios
10,67 € - 10,14 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm Contera M12 PA Negro

10366592

Rango de precios
14,16 € - 13,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366653

Rango de precios
8,85 € - 8,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10366622

Rango de precios
9,77 € - 9,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 8.5 mm M3 PA Negro

10065921

Rango de precios
0,3114 € - 0,2955 €

Niveles de existencias
28192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado 20.0 mm Contera M5 10.0 mm PA Negro

10364253

Rango de precios
2,061 € - 1,958 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.5 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 15.0 mm Contera M4 25.0 mm PA Negro

10159606

Rango de precios
3,9796 € - 1,8004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Rango de precios
4,798 € - 2,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    26.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado M4 10.5 mm PA6 Negro

20088026


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Diámetro de la rueda manual
    14.8 mm
  • Diámetro del pomo
    14.8 mm
  • Color
    Negro