Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,238 € - 9,729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,79 € - 2,94 € | 2242 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,5092 € - 3,6932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,16 € - 3,32 € | 9 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
3,8496 € - 4,0524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
3,99 € - 4,20 € | 655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
3,38 € - 3,55 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
3,4424 € - 3,624 € | 1755 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
8,684 € - 9,144 € | 29 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
3,3934 € - 3,7735 € | 1700 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
6,70 € - 7,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
2,55 € - 2,6836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,4064 € - 1,4796 € | 359 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
5,296 € - 5,574 € | 486 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
1,787 € - 1,881 € | 191 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
0,5544 € - 1,2258 € | 11264 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
0,9278 € - 2,0508 € | 2189 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,076 € - 2,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,2188 € - 3,388 € | 11865 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
4,1004 € - 4,316 € | 192 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar