Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5092 € - 3,6932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
0,9278 € - 2,0508 € | 2189 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,905 € - 2,005 € | 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
0,3049 € - 0,3208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,602 € - 2,738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
0,9646 € - 2,1322 € | 5044 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
0,3486 € - 2,1408 € | 3233 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
0,4022 € - 0,8888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
6,70 € - 7,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
0,4022 € - 0,8888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,05 € - 2,321 € | 2410 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,958 € - 2,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,81 € - 2,96 € | 119 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
1,5333 € - 2,3852 € | 341 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1024 € - 2,2132 € | 47 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,1412 € - 3,3064 € | 110 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
7,806 € - 8,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,60 € - 2,74 € | 607 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
3,38 € - 3,55 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
3,92 € - 4,12 € | 170 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar