Menu Search

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.

  • Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.
  • ‌No requiere fijaciones.
  • Material duradero.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Tamaños de tubo nominal compatibles Fitting Shape d1 D H Tipo Compra
0,6596 € - 1,4582 € 708 En stock
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
3
6,853 € - 6,853 € Solicite el plazo de entrega aquí
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
3
5,35 € - 5,63 € 190 En stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
1
10275863 7,07 € - 15,64 € 102 En stock
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
3
103,71 € - 109,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
1
64,50 € - 67,89 € 106 En stock
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
1
2,2996 € - 5,0833 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Tapered Profile
45.0 mm
2
36,66 € - 38,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
1
26,29 € - 27,68 € 8 En stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
1
18,43 € - 19,41 € 24 En stock
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
1
4,7445 € - 4,995 € 3 En stock
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
3
54,45 € - 57,32 € 194 En stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
1
0,3338 € - 0,7378 € 251 En stock
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
3
21,40 € - 22,53 € 6 En stock
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
1
30,35 € - 31,94 € 25 En stock
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
1
6,73 € - 7,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
1
40,48 € - 42,62 € 137 En stock
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
1
4,3366 € - 9,5866 € 1 En stock
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
3
56,49 € - 59,46 € 3 En stock
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
1
5,12 € - 5,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
1
  • de 2
Protector de Cara Perfil con aletas 70.0 mm PEBD Amarillo

10275788

Rango de precios
1,4582 € - 0,6596 €

Niveles de existencias
708 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil con aletas 408.0 mm PEBD Amarillo

10275894

Rango de precios
6,853 € - 6,853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 122.0 mm PEBD Amarillo

10233535

Rango de precios
5,63 € - 5,35 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil con aletas 215.0 mm PEBD Amarillo

10275863

Rango de precios
15,64 € - 7,07 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 725.0 mm PEBD Amarillo

10239858

Rango de precios
109,16 € - 103,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 625.0 mm PEBD Amarillo

10233641

Rango de precios
67,89 € - 64,50 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil ahusado 45.0 mm PEBD Amarillo

10230282

Rango de precios
5,0833 € - 2,2996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
Protector de Cara Perfil cónico 162.0 mm PEBD Amarillo

10233559

Rango de precios
38,59 € - 36,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 310.0 mm PEBD Amarillo

10239629

Rango de precios
27,68 € - 26,29 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 245.0 mm PEBD Amarillo

10239612

Rango de precios
19,41 € - 18,43 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil con aletas 345.0 mm PEBD Amarillo

10275887

Rango de precios
4,995 € - 4,7445 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 530.0 mm PEBD Amarillo

10233627

Rango de precios
57,32 € - 54,45 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil con aletas 58.3 mm PEBD Amarillo

10275771

Rango de precios
0,7378 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 345.0 mm PEBD Amarillo

10233597

Rango de precios
22,53 € - 21,40 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 410.0 mm PEBD Amarillo

10233603

Rango de precios
31,94 € - 30,35 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 138.0 mm PEBD Amarillo

10233542

Rango de precios
7,09 € - 6,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 165.0 mm PEBD Amarillo

10239544

Rango de precios
42,62 € - 40,48 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil con aletas 270.0 mm PEBD Amarillo

10275870

Rango de precios
9,5866 € - 4,3366 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 218.0 mm PEBD Amarillo

10233573

Rango de precios
59,46 € - 56,49 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 102.0 mm PEBD Amarillo

10233528

Rango de precios
5,39 € - 5,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Color
    Amarillo