Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Tamaños de tubo nominal compatibles | Fitting Shape | d1 | D | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4982 € - 3,3114 € | 970 En stock |
4.055 in
103.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
58,06 € - 61,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.441 in
443.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
1,5373 € - 3,3986 € | 219 En stock |
5.394 in
137.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
18,99 € - 19,99 € | 4 En stock |
8.15 in
207.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
1,2025 € - 2,658 € | 176 En stock |
4.043 in
102.7 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
0,2838 € - 0,6274 € | 1240 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
0,9422 € - 2,0826 € | 520 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
3
|
||
2,05 € - 4,531 € | 250 En stock |
6.417 in
163.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
2,181 € - 4,822 € | 37 En stock |
7.461 in
189.5 mm
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
1,2395 € - 2,7395 € | 246 En stock |
4.803 in
122.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
0,933 € - 2,0622 € | 560 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
51,45 € - 54,15 € | 188 En stock |
13.425 in
341.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
38,55 € - 40,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar