Menu Search

Protectores de esquinas

En stock

Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.

  • Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.
  • Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.
  • De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.
Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T L Color t Material Tipo Compra
0,2115 € - 0,2226 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
2
0,1892 € - 0,1991 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1891 € - 0,199 € 696 En stock
28.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1893 € - 0,1994 € 1500 En stock
38.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
10074558 0,2892 € - 0,3043 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4 - De alta resistencia
0,3442 € - 0,3624 € 3176 En stock
60.0 mm
70.0 mm
Negro
35.0 mm
PEBD
6 - Abierto
0,1034 € - 0,1088 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
45.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,1893 € - 0,1994 € 1183 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1891 € - 0,199 € 11607 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1918 € - 0,2019 € 3167 En stock
1.2 mm
32.0 mm
Blanco
0.8 mm
PEBD
1
0,1893 € - 0,1994 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1891 € - 0,1991 € 6795 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1892 € - 0,1991 € 13482 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4269 € - 0,4495 € 5360 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4 - De alta resistencia
0,4272 € - 0,4493 € 487 En stock
34.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4 - De alta resistencia
  • de 3
Protector de esquinas 2 - Esquina de 3 cantos 22.0 mm PEBD Blanco

10104569

Rango de precios
0,2226 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo
    3 Way Corner Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 12.0 mm PEBD Negro

10081891

Rango de precios
0,1991 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 28.0 mm PEBD Negro

10081969

Rango de precios
0,199 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
696 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 38.0 mm PEBD Negro

10081990

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 20.0 mm PEBD Blanco

10074558

Rango de precios
0,3043 € - 0,2892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 6 - Abierto 34.0 mm PEBD Negro

10101544

Rango de precios
0,3624 € - 0,3442 €

Niveles de existencias
3176 En stock
Atributos
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    6 - Abierto
  • Tipo
    Open Protector
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 1.2 mm PEBD Blanco

10084564

Rango de precios
0,1088 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 40.0 mm PEBD Negro

10082003

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
1183 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 25.0 mm PEBD Negro

10081952

Rango de precios
0,199 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
11607 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 3.0 mm PEBD Blanco

10070130

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
3167 En stock
Atributos
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 47.0 mm PEBD Negro

10082010

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 20.0 mm PEBD Negro

10081921

Rango de precios
0,1991 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
6795 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 4.0 mm PEBD Negro

10081853

Rango de precios
0,1991 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
13482 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 40.0 mm PEBD Blanco

10494424

Rango de precios
0,4495 € - 0,4269 €

Niveles de existencias
5360 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 30.0 mm PEBD Blanco

10102282

Rango de precios
0,4493 € - 0,4272 €

Niveles de existencias
487 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    4 - De alta resistencia
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco