Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la pata del centro del orificio | Grado de deflexión | Diámetro del cable | Tamaño del mandril | Tensión | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0236 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
2,0236 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
2,2863 € - 2,407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
2,9306 € - 3,0843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
4,1263 € - 4,3433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
2,2863 € - 2,407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
2,72 € - 2,8633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
2,142 € - 2,2546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
2,5493 € - 2,6836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
4,8016 € - 5,0543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
2,9306 € - 3,0843 € | 30 En stock |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
2,0236 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
2,1026 € - 2,2133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
2,0236 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
2,5493 € - 2,6836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
2,9306 € - 3,0843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
2,2863 € - 2,407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
2,0236 € - 2,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
2,1026 € - 2,2133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
10,8806 € - 11,4533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar