Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.
Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Recorrido máximo | d3 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
158.0
|
M8
|
200.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
108.0
|
M6
|
150.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar