Menu Search

Junta de bola y rótula Mano derecha 13.0 M8 Acero

Las rótulas y encajes con capuchón de sellado permiten un movimiento giratorio y lineal suave. La rótula puede moverse en cualquier dirección mientras que la bola gira dentro del encaje. El capuchón de sellado impide que haya fugas de lubricante y la entrada de suciedad y polvo. Se suministran sin tuerca hexagonal y soportan cargas pesadas.
Referencia de Essentra:

20213213

Número de pieza del fabricante:

20213213

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Peso g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Fuerza de extracción mín. kg 6.0
Carga estática máx. kg 200.0
Dyn. carga C máx. kg 80.0
Fuerza requerida para el movimiento máx. kg 6.0
Material Acero
Material con tapa Neopreno

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros