Menu Search

Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M16 Acero inoxidable

Las rótulas y encajes con capuchón de sellado permiten un movimiento giratorio y lineal suave. La rótula puede moverse en cualquier dirección mientras que la bola gira dentro del encaje. El capuchón de sellado impide que haya fugas de lubricante y la entrada de suciedad y polvo. Se suministran sin tuerca hexagonal y se fabrican en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20213428

Número de pieza del fabricante:

20213428

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Peso g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Fuerza de extracción mín. kg 10.0
Carga estática máx. kg 800.0
Dyn. carga C máx. kg 320.0
Fuerza requerida para el movimiento máx. kg 10.0
Material Acero inoxidable
Material con tapa Neopreno

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros