Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Número de ranuras | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4704 € - 2,601 € | 2 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,25 € - 3,417 € | 760 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,6388 € - 4,8833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,301 € - 0,3166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,3337 € - 0,3513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,4218 € - 0,444 € | 1019 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | 64 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
8,8094 € - 9,2692 € | 29 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,3665 € - 0,3859 € | 2784 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
4,4674 € - 4,7025 € | 99 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2573 € - 4,482 € | 900 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
5,1247 € - 5,3943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9572 € - 1,0074 € | 198 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,4297 € - 3,6105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3104 € - 0,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
5,2708 € - 5,5482 € | 14000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
5,5072 € - 5,7998 € | 200 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3402 € - 0,3582 € | 3666 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
4,1915 € - 4,413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar