Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Número de ranuras | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9572 € - 1,0074 € | 198 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,5699 € - 5,8625 € | 300 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,2573 € - 4,482 € | 900 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,3665 € - 0,3859 € | 2784 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | 64 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,279 € - 0,2936 € | 3637 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
5,2708 € - 5,5482 € | 14000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,3241 € - 3,4997 € | 38 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,1548 € - 2,2687 € | 273 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,3705 € - 0,3901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,5322 € - 0,5602 € | 985 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
3,354 € - 3,532 € | 280 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,9685 € - 1,0194 € | 32479 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar