Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.
Código De La Serie: SR6482
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Fuerza máxima | Longitud del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
43,78 € - 96,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
46,38 € - 102,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
49,73 € - 109,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
49,73 € - 109,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
47,82 € - 105,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
41,121 € - 43,284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
43,78 € - 96,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
46,377 € - 48,812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
47,82 € - 105,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
47,819 € - 50,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
53,56 € - 118,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
57,38 € - 126,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
53,556 € - 56,378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
10305423 | 55,469 € - 58,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|
49,73 € - 109,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
59,28 € - 131,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
57,38 € - 126,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
27,71 € - 61,26 € | 8 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
53,56 € - 118,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
27,713 € - 29,166 € | 19 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar