El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.
Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro exterior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
32,82 € - 34,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
32,82 € - 34,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
32,85 € - 34,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
20,71 € - 21,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
32,85 € - 34,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24,11 € - 25,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,77 € - 21,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20,77 € - 21,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
24,11 € - 25,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
24,11 € - 25,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,82 € - 34,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
38,61 € - 40,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,85 € - 34,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,61 € - 40,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,85 € - 34,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,11 € - 25,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
38,61 € - 40,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,85 € - 34,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
32,82 € - 34,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,71 € - 21,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar