Menu Search

Soportes de tubo

En producción

El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.

  • Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.
  • Disponibles en gris o en negro.
  • Admiten múltiples tamaños de orificios.
Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro exterior Compra
20,71 € - 21,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
8.0 mm
24,09 € - 25,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
20,77 € - 21,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
14.0 mm
20,77 € - 21,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
  • de 4
Soportes de tubo 10.5 mm 8.0 mm Gris Aluminio

10496718

Rango de precios
21,80 € - 20,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 20.0 mm Negro Aluminio

10496220

Rango de precios
25,35 € - 24,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 14.0 mm Negro Aluminio

10496145

Rango de precios
21,87 € - 20,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 18.0 mm Negro Aluminio

10496541

Rango de precios
21,87 € - 20,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090