Menu Search

Soportes PCB de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores tienen una fijación flexible de grapa a presión que se bloqueará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados. Están disponibles en opciones de cierre y sin cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3061 € - 0,3222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1469 € - 0,1632 € 14000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
10000588 0,3009 € - 0,3167 € 6000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1001 € - 0,1112 € 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1728 € - 0,192 € 4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,098 € - 0,1088 € 46500 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1623 € - 0,1803 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1582 € - 0,1758 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,142 € - 0,1577 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1208 € - 0,1342 € 3000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,123 € - 0,1367 € 28900 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1221 € - 0,1357 € 12500 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1734 € - 0,1926 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0974 € - 0,1083 € 110000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1297 € - 0,1441 € 26100 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,177 € - 0,1966 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,112 € - 0,1244 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000595

Rango de precios
0,3222 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000618

Rango de precios
0,1632 € - 0,1469 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000588

Rango de precios
0,3167 € - 0,3009 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000489

Rango de precios
0,1112 € - 0,1001 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000625

Rango de precios
0,192 € - 0,1728 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000328

Rango de precios
0,1088 € - 0,098 €

Niveles de existencias
46500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000298

Rango de precios
0,1803 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000304

Rango de precios
0,1758 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000311

Rango de precios
0,1577 € - 0,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000335

Rango de precios
0,1177 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000472

Rango de precios
0,1342 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 11.1 mm (L)

10000632

Rango de precios
0,1367 € - 0,123 €

Niveles de existencias
28900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000496

Rango de precios
0,1357 € - 0,1221 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000571

Rango de precios
0,1926 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000601

Rango de precios
0,1083 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
110000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000649

Rango de precios
0,1441 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
26100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000502

Rango de precios
0,1966 € - 0,177 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000342

Rango de precios
0,1244 € - 0,112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm