Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente
Código De La Serie: SR1604, SR1603
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | H | Tipo de agarre | d | h1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2944 € - 0,6507 € | 423 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
0,523 € - 1,156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
0,2615 € - 0,578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
0,226 € - 0,4996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
0,5151 € - 1,1386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
0,3706 € - 0,8192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.35 in
8.9 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
0,8948 € - 1,978 € | 29 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
0,4086 € - 0,9034 € | 926 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
0,1997 € - 0,4415 € | 1340 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
1,5506 € - 3,4273 € | 56 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
0,6056 € - 1,339 € | 246 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
0,2404 € - 0,5315 € | 1677 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
0,3062 € - 0,6768 € | 1480 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
0,1007 € - 0,2227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.307 in
7.8 mm
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con clip de agarre
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0583 € - 0,1289 € | 77298 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1184 € - 0,2617 € | 7185 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,3666 € - 0,8106 € | 111424 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1391 € | 9212 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,5626 € - 1,2433 € | 61 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,5572 € - 1,2316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar