Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente
Código De La Serie: SR1604, SR1603
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | H | Tipo de agarre | d | h1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1655 € - 0,366 € | 15614 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,13 € - 2,498 € | 3339 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con clip de agarre
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1184 € - 0,2617 € | 7185 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0782 € - 0,1728 € | 15200 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Con clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1212 € - 0,2681 € | 228856 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1761 € - 0,3892 € | 9428 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0536 € - 0,1185 € | 4600 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,0536 € - 2,3296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.524 in
13.3 mm
|
Rojo
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con clip de agarre
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1643 € - 0,3631 € | 27419 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3706 € - 0,8192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.35 in
8.9 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
0,3943 € - 0,4148 € | 4894 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,3416 € - 0,7551 € | 29340 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3666 € - 0,8106 € | 111424 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1391 € | 9212 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,4126 € - 0,912 € | 43227 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,9303 € - 2,0566 € | 942 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0576 € - 0,1275 € | 33755 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,5626 € - 1,2433 € | 61 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,5572 € - 1,2316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1656 € - 0,366 € | 44968 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar