Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | Material | H | T1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1498 € - 0,3311 € | 6535 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1327 € - 0,2934 € | 13907 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0467 € - 0,1034 € | 15628 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1669 € - 0,3689 € | 3396 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,3114 € - 0,6884 € | 7052 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,4361 € - 0,4591 € | 16 En stock |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2023 € - 0,4473 € | 1142 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,544 € - 1,2026 € | 2854 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
GTP
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,1642 € - 0,1729 € | 2286 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
GTP
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
10090176 | 0,4691 € - 1,037 € | 574 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
GTP
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1
|
|
0,0663 € - 0,1467 € | 10420 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
GTP
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1392 € - 0,3079 € | 14020 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
GTP
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1905 € - 0,4212 € | 14627 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
GTP
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,8082 € - 1,7864 € | 400 En stock |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
GTP
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2864 € - 0,6332 € | 2700 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
GTP
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,314 € - 0,6942 € | 2988 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
GTP
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,2378 € - 0,5257 € | 1569 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
GTP
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,0833 € - 0,1841 € | 13514 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
10090107 | 0,1905 € - 0,4212 € | 8945 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
GTP
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
|
0,4415 € - 0,976 € | 3200 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
GTP
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar