Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.
Material: PEBD, PA Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0603 € - 0,0939 € | 5000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16" x 20
|
Rojo
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0779 € - 0,1212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.0
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0742 € - 0,1155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2.5
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar