Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | FH | Color | Material | TL | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0571 € - 0,0634 € | 46445 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
EPDM
|
10.7 mm | 0.421 in
|
||
0,3089 € - 0,3252 € | 11420 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Azul
|
Silicona
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,0548 € - 0,0608 € | 361752 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
0,0562 € - 0,0591 € | 109196 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
13.2 mm | 0.52 in
|
||
0,2855 € - 0,3005 € | 2347 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Verde
|
Silicona
|
20.4 mm | 0.803 in
|
||
0,6504 € - 1,438 € | 1192 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
Silicona
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
10192351 | 0,7399 € - 0,7785 € | 3256 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
27.9 mm | 1.098 in
|
|
0,0444 € - 0,0467 € | 7661 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
15.8 mm | 0.622 in
|
||
0,1176 € - 0,1239 € | 12489 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
23.4 mm | 0.921 in
|
||
0,4025 € - 0,4237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
8.6 mm | 0.339 in
|
||
0,1891 € - 0,1991 € | 55495 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Azul
|
Silicona
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
0,4572 € - 1,0108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Verde
|
Silicona
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
0,5497 € - 0,5779 € | 2600 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
50.8 mm | 2 in
|
||
2,1287 € - 2,2405 € | 286 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Silicona
|
20.0 mm | 0.787 in
|
||
1,1954 € - 1,2582 € | 103 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
Silicona
|
16.0 mm | 0.63 in
|
||
0,0457 € - 0,0481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.154 in
3.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
0,8318 € - 0,8758 € | 448 En stock |
0.772 in
19.6 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
53.3 mm | 2.098 in
|
||
0,446 € - 0,4694 € | 1988 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Morado
|
Silicona
|
26.8 mm | 1.055 in
|
||
0,9698 € - 1,021 € | 1705 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,0489 € - 0,0514 € | 14528 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar