Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.

Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
124 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D FH Color Material TL Compra
1,2024 € - 2,658 € 913 En stock
25.4 mm
25.4 mm
Rojo
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,0489 € - 0,0514 € 14528 En stock
6.4 mm
25.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm | 1 in
0,2299 € - 0,2419 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
23.8 mm
Natural
Silicona
23.4 mm | 0.921 in
0,0594 € - 0,0661 € 123821 En stock
4.2 mm
8.0 mm
Negro
EPDM
9.5 mm | 0.374 in
0,464 € - 0,488 € 2842 En stock
14.5 mm
25.4 mm
Verde
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,3444 € - 0,7612 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
9.5 mm
Azul
Silicona
15.9 mm | 0.626 in
0,1998 € - 0,2102 € 11794 En stock
5.0 mm
25.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,1853 € - 0,195 € 18184 En stock
5.0 mm
15.9 mm
Natural
Silicona
15.9 mm | 0.626 in
0,3737 € - 0,3934 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
16.5 mm
Natural
Silicona
17.8 mm | 0.701 in
0,326 € - 0,3431 € 4399 En stock
10.4 mm
25.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,1918 € - 0,2019 € 17160 En stock
4.0 mm
31.8 mm
Natural
Silicona
31.8 mm | 1.252 in
0,1708 € - 0,1798 € 49000 En stock
2.8 mm
25.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,176 € - 0,1853 € 11473 En stock
3.0 mm
25.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm | 1 in
0,1111 € - 0,117 € 735 En stock
6.3 mm
7.5 mm
Transparente
Silicona
17.0 mm | 0.669 in
0,0571 € - 0,0634 € 46445 En stock
4.2 mm
8.0 mm
Verde
EPDM
10.7 mm | 0.421 in
0,265 € - 0,2788 € 8737 En stock
9.5 mm
7.9 mm
Rojo
Silicona
20.5 mm | 0.807 in
0,4232 € - 0,4452 € 100 En stock
12.6 mm
50.8 mm
Verde
Silicona
50.8 mm | 2 in
0,1655 € - 0,1743 € 2898 En stock
2.3 mm
15.9 mm
Natural
Silicona
15.9 mm | 0.626 in
0,6226 € - 0,6554 € 25998 En stock
8.5 mm
23.8 mm
Negro
EPDM
23.8 mm | 0.937 in
0,3206 € - 0,3373 € 10571 En stock
12.6 mm
25.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm | 1 in
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Rojo Silicona

10240809

Rango de precios
2,658 € - 1,2024 €

Niveles de existencias
913 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Negro EPDM

10377666

Rango de precios
0,0514 € - 0,0489 €

Niveles de existencias
14528 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2419 € - 0,2299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • FH
    23.8 mm
  • TL
    23.4 mm | 0.921 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Negro EPDM

10192450

Rango de precios
0,0661 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
123821 En stock
Atributos
  • D
    4.2 mm
  • FH
    8.0 mm
  • TL
    9.5 mm | 0.374 in
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Verde Silicona

10192337

Rango de precios
0,488 € - 0,464 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Azul Silicona

10240779

Rango de precios
0,7612 € - 0,3444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.5 mm
  • FH
    9.5 mm
  • TL
    15.9 mm | 0.626 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
11794 En stock
Atributos
  • D
    5.0 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10373552

Rango de precios
0,195 € - 0,1853 €

Niveles de existencias
18184 En stock
Atributos
  • D
    5.0 mm
  • FH
    15.9 mm
  • TL
    15.9 mm | 0.626 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10642771

Rango de precios
0,3934 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.3 mm
  • FH
    16.5 mm
  • TL
    17.8 mm | 0.701 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10249864

Rango de precios
0,3431 € - 0,326 €

Niveles de existencias
4399 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • FH
    25.6 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10249796

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
17160 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • FH
    31.8 mm
  • TL
    31.8 mm | 1.252 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1798 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
49000 En stock
Atributos
  • D
    2.8 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10249734

Rango de precios
0,1853 € - 0,176 €

Niveles de existencias
11473 En stock
Atributos
  • D
    3.0 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Transparente Silicona

10241035

Rango de precios
0,117 € - 0,1111 €

Niveles de existencias
735 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • FH
    7.5 mm
  • TL
    17.0 mm | 0.669 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Transparente
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0634 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
46445 En stock
Atributos
  • D
    4.2 mm
  • FH
    8.0 mm
  • TL
    10.7 mm | 0.421 in
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Rojo Silicona

10240625

Rango de precios
0,2788 € - 0,265 €

Niveles de existencias
8737 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • FH
    7.9 mm
  • TL
    20.5 mm | 0.807 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Verde Silicona

10192320

Rango de precios
0,4452 € - 0,4232 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    12.6 mm
  • FH
    50.8 mm
  • TL
    50.8 mm | 2 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Natural Silicona

10251850

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • D
    2.3 mm
  • FH
    15.9 mm
  • TL
    15.9 mm | 0.626 in
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,6554 € - 0,6226 €

Niveles de existencias
25998 En stock
Atributos
  • D
    8.5 mm
  • FH
    23.8 mm
  • TL
    23.8 mm | 0.937 in
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento (DI) Negro EPDM

10250112

Rango de precios
0,3373 € - 0,3206 €

Niveles de existencias
10571 En stock
Atributos
  • D
    12.6 mm
  • FH
    25.4 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro