Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | FH | Color | Material | TL | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0562 € - 0,0591 € | 109196 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
13.2 mm | 0.52 in
|
||
0,1708 € - 0,1798 € | 49000 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
3,062 € - 3,2228 € | 169 En stock |
1.382 in
35.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gris
|
Silicona
|
38.1 mm | 1.5 in
|
||
0,2562 € - 0,2698 € | 3994 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,159 € - 0,1674 € | 1132 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
15.5 mm | 0.61 in
|
||
0,7806 € - 0,8214 € | 3369 En stock |
0.772 in
19.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
23.6 mm | 0.929 in
|
||
10377710 | 0,0465 € - 0,049 € | 19206 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
17.8 mm | 0.701 in
|
|
10192351 | 0,7399 € - 0,7785 € | 3256 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
27.9 mm | 1.098 in
|
|
0,3009 € - 0,3168 € | 2190 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,1484 € - 0,1563 € | 16440 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
0,6504 € - 1,438 € | 1192 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
Silicona
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
0,1998 € - 0,2102 € | 11794 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,1918 € - 0,2019 € | 17160 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 78924 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,4812 € - 1,0628 € | 2250 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,4232 € - 0,4452 € | 100 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,1985 € - 0,209 € | 27657 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
21.5 mm | 0.846 in
|
||
0,6406 € - 0,674 € | 825 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
31.2 mm | 1.228 in
|
||
0,3089 € - 0,3252 € | 11420 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Azul
|
Silicona
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,1722 € - 0,1812 € | 19072 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Gris
|
Silicona
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar