Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.
Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | h | Color | Material | Tipo de agarre | d | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,612 € - 5,904 € | 3164 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2497 € - 0,2627 € | 37 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Sin clip de agarre
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,251 € - 0,2641 € | 250 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Sin clip de agarre
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2956 € - 0,6536 € | 2870 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2128 € - 0,4705 € | 3093 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,2509 € - 1,3167 € | 7128 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,2268 € - 1,2916 € | 4449 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,2443 € - 0,2572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Sin clip de agarre
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3136 € - 1,3836 € | 15460 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1682 € - 0,177 € | 20 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Sin clip de agarre
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9802 € - 1,0314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3653 € - 0,8076 € | 1875 En stock |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,2588 € - 0,5722 € | 18295 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
0,502 € - 1,1096 € | 79 En stock |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,4066 € - 1,4797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,3783 € - 0,8365 € | 363 En stock |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
10072752 | 0,1721 € - 0,3805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
0,5992 € - 1,3246 € | 374 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
10068908 | 0,4718 € - 1,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
4 in
101.6 mm
|
|
0,1156 € - 0,2556 € | 69255 En stock |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blanco
|
PE
|
Sin clip de agarre
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar