Menu Search

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

En stock

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

  • Se suministra en un formato cerrado
  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris
  • Temperatura: mínima -10 C y máxima +110 C


Código De La Serie: SRF0007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID FD OD H Compra
0,6793 € - 1,5013 € 660 En stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,6868 € - 1,518 € 400 En stock
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
  • de 2
Tapón para cojinete 63.0 mm 94.5 mm (D) PP Gris

10100271

Rango de precios
1,5013 € - 0,6793 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 60.5 mm 85.9 mm (D) PP Gris

10099230

Rango de precios
1,518 € - 0,6868 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Material
    PP