Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h d3 d4 D Tipo Compra
0,5583 € - 1,2343 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
55.0 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
0,0752 € - 0,1664 € 18222 En stock
15.4 mm
13.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
0,0812 € - 0,1795 € 1500 En stock
13.2 mm
11.3 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4 - De alta resistencia
0,2458 € - 0,5432 € 277 En stock
34.4 mm
31.1 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,4744 € - 1,0486 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.1 mm
51.5 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,1247 € - 0,1921 € 7186 En stock
28.1 mm
25.0 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,0826 € - 0,1273 € 2042 En stock
12.1 mm
10.8 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4 - De alta resistencia
0,272 € - 0,6012 € 875 En stock
37.2 mm
33.3 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,293 € - 0,6477 € 35534 En stock
44.8 mm
41.4 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,1127 € - 0,1735 € 8991 En stock
24.8 mm
22.0 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
2
0,0744 € - 0,1147 € 40052 En stock
7.4 mm
6.0 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4 - De alta resistencia
0,159 € - 0,3514 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
21.9 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4 - De alta resistencia
0,1918 € - 0,4241 € 1068 En stock
27.7 mm
24.7 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
0,3017 € - 0,667 € 696 En stock
42.7 mm
39.6 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,1007 € - 0,155 € 10461 En stock
13.9 mm
12.2 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4 - De alta resistencia
0,1007 € - 0,155 € 9440 En stock
16.0 mm
14.4 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4 - De alta resistencia
0,1067 € - 0,1643 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
15.5 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,1127 € - 0,1735 € 5482 En stock
22.1 mm
19.2 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1307 € - 0,2013 € 4000 En stock
35.1 mm
31.4 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
3
0,0954 € - 0,2108 € 14092 En stock
20.0 mm
17.5 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4 - De alta resistencia
  • de 5
PEBD Tapones y capuchones ahusados 55.0 mm 61.0 mm Rojo 2

10092224

Rango de precios
1,2343 € - 0,5583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • h
    25.0 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 13.6 mm 15.4 mm Rojo 2

10092149

Rango de precios
0,1664 € - 0,0752 €

Niveles de existencias
18222 En stock
Atributos
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • h
    11.1 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 11.3 mm 13.2 mm Rojo 4

10070888

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • h
    11.0 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 31.1 mm 34.4 mm Rojo 2

10092187

Rango de precios
0,5432 € - 0,2458 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • h
    19.1 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 51.5 mm 54.1 mm Rojo 2

10092217

Rango de precios
1,0486 € - 0,4744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • h
    18.5 mm
Tapones y capuchones ahusados 26.4 mm 28.1 mm (D) Azul

10160176

Rango de precios
0,1921 € - 0,1247 €

Niveles de existencias
7186 En stock
Atributos
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • h
    18.9 mm
Tapones y capuchones ahusados 10.7 mm 12.1 mm (D) Azul

10160213

Rango de precios
0,1273 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
2042 En stock
Atributos
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • h
    10.2 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 33.3 mm 37.2 mm Rojo 2

10084946

Rango de precios
0,6012 € - 0,272 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • h
    22.2 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 41.4 mm 44.8 mm Rojo 2

10092194

Rango de precios
0,6477 € - 0,293 €

Niveles de existencias
35534 En stock
Atributos
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • h
    19.0 mm
Tapones y capuchones ahusados 23.2 mm 24.8 mm (D) Azul

10160152

Rango de precios
0,1735 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
8991 En stock
Atributos
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • h
    16.5 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 6.0 mm 7.4 mm Azul 4

10160091

Rango de precios
0,1147 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
40052 En stock
Atributos
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • h
    10.2 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 21.9 mm 25.0 mm Rojo 4

10084922

Rango de precios
0,3514 € - 0,159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • h
    17.5 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 24.7 mm 27.7 mm Rojo 2

10092170

Rango de precios
0,4241 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
1068 En stock
Atributos
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • h
    19.1 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 39.6 mm 42.7 mm Azul 2

10140796

Rango de precios
0,667 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
696 En stock
Atributos
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • h
    18.5 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 12.2 mm 13.9 mm Azul 4

10160022

Rango de precios
0,155 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
10461 En stock
Atributos
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • h
    11.7 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 14.4 mm 16.0 mm Azul 4

10160039

Rango de precios
0,155 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
9440 En stock
Atributos
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    12.5 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 15.5 mm 17.4 mm Azul 2

10160046

Rango de precios
0,1643 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • h
    13.4 mm
Tapones y capuchones ahusados 20.5 mm 22.1 mm (D) Azul

10160145

Rango de precios
0,1735 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
5482 En stock
Atributos
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • h
    14.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 33.3 mm 35.1 mm (D) Azul

10160183

Rango de precios
0,2013 € - 0,1307 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • h
    18.9 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 17.5 mm 20.0 mm Rojo 4

10084915

Rango de precios
0,2108 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
14092 En stock
Atributos
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    14.3 mm